矩形连接器
...
插针
电气
09 15 000 6295
型号: 09 15 000 6295
Han D F contact f. PCB adapter Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
母头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 15 000 6295
Han D F contact f. PCB adapter Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Han D
®
Tipo de contacto
Contacto para placa de circuitos impresos
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 7,5 A
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,9 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140187962
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found