配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6191
Han D MALE CONTACT FOR
Han D MALE CONTACT FOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 15 000 6191
Han D MALE CONTACT FOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori 插针
  • Serie Han D®
  • Kontakttyp Kretskortskontakt
Version
  • Förbindningsmetod 焊接接线
  • Kön 公头
  • Tillverkningsprocess 车削针
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 7.5 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 3 mΩ
Materialprestanda
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140021990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较