配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
公头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han D®
  • Type de contact Contact pour circuit imprimé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 7,5 A
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) plaqué or
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,9 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140022010
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522