登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Modular® el conector modular
...
Módulos
Señal hasta 10 A
09 14 036 3002
型号: 09 14 036 3002
Han DD double module, crimp male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han DD
®
模块
双模块
压接针
公头
插针: 36
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 036 3002
Han DD double module, crimp male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
模块
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Han DD
®
模块
Tamaño del módulo
双模块
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
公头
Número de contactos
36
Detalles
请单独订购压接针。
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Diámetro exterior de hilo
≤3.9 mm
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
400 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10,000
Nota sobre los ciclos de conexión
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Propiedades del material
Material (aislante)
聚碳酸酯 (PC)
Color (aislante)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
21.19 g
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140184657
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found