配套产品
配套产品
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
carcasas/bases
88
Frames
25
型号: 09 14 012 3001 XL
Han 12MOD STI-C 10A (500Stck./Verp.)
Han 12MOD STI-C 10A (500Stck./Verp.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han DD® 模块
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140123002
型号: 09 14 012 3001 XL
Han 12MOD STI-C 10A (500Stck./Verp.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Carcaças/Bases
88
Frames
25
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han DD ®
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 12
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤3,9 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 500
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020979
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552