登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Carcase/prize
83
Frames
25
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
...
Han
®
HMC pentru cicluri de cuplare repetate
Module
09 14 012 3001
型号: 09 14 012 3001
Han DD module, crimp male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han DD
®
模块
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140123002
。
型号: 09 14 012 3001
Han DD module, crimp male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Module
Seria
Han-Modular
®
Tip modul
Modul Han DD
®
Dimensiunea modulului
Modul individual
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Tată
Număr de contacte
12
Detalii
Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,14 ... 2,5 mm²
Diametru exterior fir
≤3,9 mm
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
250 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 10.000
Observație privind ciclurile de cuplare
Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Policarbonat (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Masă netă
10 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140020962
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found