配套产品
配套产品
Contacts
22
Combinables
2
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
型号: 09 14 904 2101
Han Domino EE cube, crimp (F.2)
Han Domino EE cube, crimp (F.2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino EE Cube
Domino 模块
大凸片
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 904 2101
Han Domino EE cube, crimp (F.2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
22
Combinables
2
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® Domino EE Cube
  • A modul mérete Domino module
  • A modul leírása Large Tab
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 4
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 4 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤4.8 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 4.86 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140185128
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较