配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
5
型号: 09 14 921 1102
Han Domino M12 GND cube (F.1)
Han Domino M12 GND cube (F.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino M12 Cube
Domino 模块
小标签
母头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 1102
Han Domino M12 GND cube (F.1)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Module
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Domino M12 Cube
  • Dimensiunea modulului Modul Domino
  • Descrierea modulului Lamelă mică
Versiune
  • Gen Mamă
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 1
  • Detalii
    Cu conexiune de ecranare adiţională la ramă rabatabilă
    Vă rugăm comandaţi separat inseraţia
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 3,85 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140185265
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469