Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 921 1002
型号: 09 14 921 1002
Han Domino M12 GND cube (M.1)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino M12 Cube
Domino 模块
小标签
公头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 1002
Han Domino M12 GND cube (M.1)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular
®
模块类別
Han
®
Domino M12 Cube
模块尺寸
Domino 模块
模块介绍
小标签
版本
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
1
详细资料
另带至铰链式框架的屏蔽连接
请单独订购插芯。
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
2
净重
4 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140185227
eCl@ss
27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found