登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
5
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmisión de datos
09 14 921 2001
型号: 09 14 921 2001
Han Domino M12 cube (M.2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino M12 Cube
Domino 模块
大凸片
公头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 2001
Han Domino M12 cube (M.2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Han
®
Domino M12 Cube
Tamaño del módulo
Módulo Domino
Descripción del módulo
Pestaña grande
Versión
Tipo
Macho
Blindaje
No blindado
Número de contactos
1
Detalles
Por favor, pida el aislante por separado.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
4,2 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140185234
eCl@ss
27.440.207,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®