备件
1
上売/底座
59
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Inserts monobloc
...
Applications spéciales
Connecteur bornier
09 33 010 4726
型号: 09 33 010 4726
Han E AV 10POS. F INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 4726
Han E AV 10POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
59
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han E
®
AV
Elément
Connecteur bornier
Spécification
Version main gauche
Profil simple (PS)
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Genre
Femelle
Taille
10 B
Nombre de contacts
10
Contact de terre
Oui
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,2 ... 2,5 mm²
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
500 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Tension nominale selon UL
600 V
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 4 mΩ
Couple de serrage
0,5 Nm Vis de contact M3
0,5 Nm Vis de fixation M3
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
130 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140051225
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV