7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 33 000 6215
型号: 09 33 000 6215
Han E F CRIMP CONTACT AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6215
Han E F CRIMP CONTACT AU
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han E
®
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
插针标识
1个凹槽 在后部压接凸缘上
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.75 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 18
额定电流
≤ 16 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140049994
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found