Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
2
Capots/Embases
88
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 006 5001
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han E®
Module individuel
Push-In
Mâle
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 0.5 ... 2.5 mm²
Intensité nominale: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 006 5001
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
2
Capots/Embases
88
Frames
17
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han E®
  • Taille du module Module individuel
Version
  • Méthode de raccordement Push-In
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 6
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Diamètre extérieur ≤4,8 mm
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Longueur à dénuder 10 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
    IEC 60352-7
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140424821
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer