配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
型号: 09 14 005 2601
Han E Screw module-M
Han E Screw module-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han E ® 模块
单模块
螺栓接线
公头
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 14 005 2601
Han E Screw module-M
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
产品详情
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han E®
  • Tamanho do módulo 单模块
Versão
  • Método de terminação 螺栓接线
  • Gênero 公头
  • Número de Pólos 5
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.5 ... 2.5 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão nominal condutor-terra 230 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 400 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 7.5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) 聚碳酸酯 (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀银
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 10 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140020238
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较