配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
8
饰品
1
型号: 09 33 000 6173
Han E Crimp Contact-M-26-22AWG Fe(Au)
Han E Crimp Contact-M-26-22AWG Fe(Au)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6173
Han E Crimp Contact-M-26-22AWG Fe(Au)
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
8
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacten
  • Seria Han E®
  • Tip de contact Krimpcontact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Krimpaansluiting
  • Gen Mannelijk
  • Identificare contact vlgs. IEC 60584 type J
  • Proces de fabricaţie Gedraaide contacten
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 0,37 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Curent nominal ≤ 16 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) IJzer
  • Suprafaţă (contacte) Verguld
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niet ingesloten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niet ingesloten
  • Substanţe REACH SVHC Niet ingesloten
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 1,263 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140049888
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较