登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
1
Кожухи
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Han-
Yellock
®
Контактные вставки
09 14 008 5001
型号: 09 14 008 5001
Han® EE Push-In module, male 0,5-2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Модуль Han
®
EE
Одинарный модуль
Push-In
Вилка
Контакты: 8
Поперечное сечение проводника: 0.5 ... 2.5 mm²
Номинальный ток: 16 A
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 14 008 5001
Han® EE Push-In module, male 0,5-2,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
1
Кожухи
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Модули
Серия
Han-Modular
®
Тип модуля
Модуль Han
®
EE
Размер модуля
Одинарный модуль
Версия
Метод подключения
Push-In
Тип
Вилка
Число контактов
8
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,5 ... 2,5 mm²
Наружный диаметр провода
≤4,8 mm
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
400 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Длина снятия изоляции
10 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Категория 2
IEC 60352-7
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
21,667 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140445109
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Румынский)
PDF (Польский)
PDF (Русский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Английский)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®