配套产品
配套产品
型号: 09 62 824 5406
Han EMC/B 24B CP f SL
Han EMC/B 24B CP f SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 热塑性塑料
尺寸: 24 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
灰色
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 62 824 5406
Han EMC/B 24B CP f SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 32.9 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140570566
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • UNSPSC 24.0 39121467