配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
26
Frames
2
型号: 19 62 010 0442
Han 10EMV-gg-M32
Han 10EMV-gg-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 010 0442
Han 10EMV-gg-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 Hood
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Uncoated
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 255.1 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140132436
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较