配套产品
配套产品
型号: 19 43 010 0001
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于不封底安装底座
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 19 43 010 0001
Han-Eco 10B-HBM Carrier frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Tartozék típusa Keret
  • A tartozék leírása válaszfal szerelésű házak számára
Verzió
  • Méret 10 B
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Szín (kiegészítők) RAL 9005 (jet fekete)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 30,5 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140193758
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466