登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For industrial applications
19 43 010 0312
型号: 19 43 010 0312
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖, 无框架
尺寸: 10 B
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 43 010 0312
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco® B
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Bulkhead mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With thermo-plastic cover
Without frame
Verzió
Méret
10 B
Rögzítés típusa
Double locking lever (on the hood)
Alkalmazási terület
Hoods/housings for industrial applications
Részletek
Please order frame 19 43 010 0001 separately.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
1 Nm Fixing screws M4
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
78.75 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140177970
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®