配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
4
备件
1
插芯
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0231
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0231
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
4
备件
1
插芯
26
Frames
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 上売/底座
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart 表面安装底座
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung 边出线
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart 双锁扣
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Farbe Gehäuse RAL 9005(乌黑)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005(乌黑)
  • Werkstoff Verriegelung
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Farbe Verriegelung RAL 9005(乌黑)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 221 g
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140177642
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466