20
饰品
2
备件
2
插芯
18
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 46 116 0546
型号: 19 46 116 0546
Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 116 0546
Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
饰品
2
备件
2
插芯
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han-Eco® A
上壳/底座类型
Hood
上壳/底座介绍
With integrated cable gland
版本
尺寸
16 A
版本
Side entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x M25
锁定类型
Single locking lever
应用领域
Hoods/housings for industrial applications
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
夹持范围
9 ... 17 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005 (jet black)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
85.475 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140176317
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®