20
饰品
2
备件
2
插芯
18
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For industrial applications
19 46 116 0445
型号: 19 46 116 0445
Han-Eco 16A-HTE-M20 w. cable gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 16 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 116 0445
Han-Eco 16A-HTE-M20 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
饰品
2
备件
2
插芯
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上殼 / 底座
Řada krytů
Han-Eco® A
Typ krytu
上殼
Popis krytu
集成電纜緊固件
Verze
Velikost
16 A
Verze
頂出線
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M20
Způsob zajišťování
單鎖扣
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Upínací rozsah
6 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
聚酰胺 (PA)
強化型玻璃光纖
Barva (kryt)
RAL 9005(烏黑)
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
RAL 9005(烏黑)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
Výjimky RoHS
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV status
符合豁免標準
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
鉛
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
鉛
鎳
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 鐵路車輛防火
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
79 g
Země původu
德國
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140176225
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found