Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
9
Zubehör
5
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
9
Zubehör
5
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M40
  • Verriegelungsart Querbügel (tüllenseitig)
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 180 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140179226
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar