登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han-Eco®
19 43 316 0758
型号: 19 43 316 0758
Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 316 0758
Han-Eco 16B Outd-HCC-with SL-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han-Eco® B
Type kap/behuizing
Kabel-naar-kabel-behuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Met geïntegreerde kabelwartel
Versie
Grootte
16 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M40
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor toepassingen buiten
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP66
Klembereik
16 ... 28 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
FPM
Kleur (afdichting)
RAL 7001 (zilvergrijs)
Materiaal (vergrendeling)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (vergrendeling)
RAL 9005 (gitzwart)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels)
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140283398
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®