登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
2
Pièce détachée
2
Inserts
50
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
19 43 024 0330
型号: 19 43 024 0330
Han-Eco 24B-HBM/RA-with SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 43 024 0330
Han-Eco 24B-HBM/RA-with SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
2
Pièce détachée
2
Inserts
50
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han-Eco® B
Type de capot/embase
Embase encastrée
Description du capot/de l'embase
Sans cadre
Version
Taille
24 B
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Applications
Capots/embases pour applications industrielles
Détails
Le cadre 19 43 024 0001 est à commander séparément.
Données techniques
Couple de serrage
1 Nm Vis de fixation M4
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP66
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Couleur (capot/embase)
RAL 9005(乌黑)
Matériau (joint)
NBR
Couleur (joint)
RAL 9005(乌黑)
Matériau (verrouillage)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Couleur (élement de verrouillage)
RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage)
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
113 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140180857
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®