Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Artikelnummer: 19 43 124 0738
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M40-glanded
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M40-glanded

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupplungsgehäuse
mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 24 B
Querbügel
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
gerader Kabeleingang
1x M40
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 43 124 0738
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M40-glanded
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M40
  • Verriegelungsart Querbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
  • Klemmbereich 16 ... 28 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 260,92 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140180536
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen