8
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
19 43 024 0757
型号: 19 43 024 0757
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 024 0757
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han-Eco
®
B
Type kap/behuizing
Kabel-naar-kabel-behuizing
Versie
Grootte
24 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M32
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP66
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (vergrendeling)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (vergrendeling)
RAL 9005 (gitzwart)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels)
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140181380
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found