配套产品
配套产品 新
Combinables
8
Accessories
1
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
28
Frames
2
型号: 19 43 124 0231
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M25-glanded
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M25-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0231
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M25-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
8
Accessories
1
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
28
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása 集成电缆紧固件
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió 边出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa 双锁扣
  • Alkalmazási terület 适用于工业用途的上壳/底座
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Befogási tartomány 9 ... 17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag (Rögzítés)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Színes (rögzítés) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 有
  • REACH SVHC anyagok 铅
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 有
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 铅
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 301 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140180369
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较