登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
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
45
饰品
4
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
19 43 106 0547
型号: 19 43 106 0547
Han-Eco 6B-HSE-for SL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 106 0547
Han-Eco 6B-HSE-for SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
饰品
4
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Eco® B
Typ krytu
Kryt
Popis krytu
S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
Velikost
6 B
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M32
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Kryty pro průmyslové aplikace
Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP66
Upínací rozsah
13 ... 21 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
122,2 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140176829
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®