登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For industrial applications
19 43 006 0256
型号: 19 43 006 0256
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0256
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han-Eco® B
Tip carcasă/priză
Surface mounted housing
Descriere carcasă/priză
With thermo-plastic cover
Versiune
Mărime
6 B
Versiune
Side entry
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M25
Tip blocare
Single locking lever
Domeniu de utilizare
Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP66
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (jet black)
Material (etanşare)
NBR
Culoare (garnitură de izolare)
RAL 9005 (jet black)
Material (blocare)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Culoare (blocare)
RAL 9005 (jet black)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
214 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140177154
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found