配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
型号: 19 43 006 0252
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0252
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
Version
  • Storlek 6 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M32
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005(乌黑)
  • Material (tätning) NBR
  • Färg (tätning) RAL 9005(乌黑)
  • Material (låsning)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Färg (låsning) RAL 9005(乌黑)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 180 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140176928
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466