配套产品
配套产品 新
型号: 19 41 010 5406
Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE
Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 010 5406
Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® Modular
  • Type accessoire Beschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire voor kappen
Versie
  • Grootte 10 B
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 14 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140130951
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较