配套产品
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
27
型号: 19 41 010 2601
Han-Eco Mod.10E-SMC-MI-SCT
Han-Eco Mod.10E-SMC-MI-SCT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 19 41 010 2601
Han-Eco Mod.10E-SMC-MI-SCT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
27
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Eco®
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 6 B
  • Med ledningsbeskyttelse Ja
  • Antal kontakter 10
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镀银
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 44 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140130906
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522