Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Protection covers
19 41 016 5406
型号: 19 41 016 5406
Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 016 5406
Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco® Modular
Tartozék típusa
Protection cover
A tartozék leírása
for hoods
Verzió
Méret
16 B
Rögzítés típusa
Double locking lever
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (Rögzítés)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (rögzítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
70 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140131088
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®