配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
4
备件
2
插芯
262
型号: 19 41 116 0433
Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded
Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件, 特殊类別
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 116 0433
Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
4
备件
2
插芯
262
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză
    Cu presetupă integrată
    Tip special
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Fante module 5
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M40
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 16 ... 28 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 177,2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140175730
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466