13
饰品
5
备件
2
插芯
288
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
适用于室外用途的上壳/底座
19 41 124 0523
型号: 19 41 124 0523
Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 124 0523
Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
5
备件
2
插芯
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han-Eco® Modular
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Entegre kablo rakorlu
Sürüm
Boyut
24 B
Modül yuvaları
7
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M40
Kilitleme tipi
Çift kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Dış mekan uygulamaları için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Kelepçeleme aralığı
16 ... 28 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
200 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140131446
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®