配套产品
配套产品
型号: 19 41 224 5407
Han-Eco Mod.24 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord
Han-Eco Mod.24 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 224 5407
Han-Eco Mod.24 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® Modular
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till kabelkåpor
    Med fästband (ögla)
Version
  • Storlek 24 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) FPM
  • Färg (tätning) RAL 7001 (silvergrå)
  • Material (låsning)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 103,4 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140131767
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467