配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
5
备件
3
插芯
288
型号: 19 41 206 0272
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 206 0272
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
5
备件
3
插芯
288
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
Versiune
  • Mărime 6 B
  • Fante module 3
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M32
  • Tip blocare Double locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for outdoor applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) FPM
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (blocare)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 176 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140131477
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466