配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Carcaças/Bases
88
Frames
8
型号: 19 41 001 2600
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插针模块
单模块
螺栓接线
公头
插针: 1
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 001 2600
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Carcaças/Bases
88
Frames
8
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Eco® Modular
  • Modultyp PE Kontaktmodul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 1
  • Hinweise
    mit Handcrimpwerkzeug 09 99 000 0830 auch Kabel bis 25 mm² mit Aderendhülse anschließbar
    Nicht für Han-Modular® Gelenkrahmen!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 ... 16 mm²
  • Anzugsdrehmoment 1 ... ‌3 Nm Kontaktschraube M6
  • Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,5
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 37,08 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140130708
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较