配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 5202
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 6 B, 10 B, 16 B, 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 19 41 000 5202
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de accesorio Enclavamientos
Versión
  • Tamaño
    6 B
    10 B
    16 B
    24 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 11,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140130579
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400