配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 10 36 004 0003
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0003
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han® Ex
  • Řada krytů Han® Ex
  • Prvek Kompletní sada
Verze
  • Způsob připojení Připojení Han-Quick Lock®
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 89,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140108769
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较