登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
...
Han® Ex, 폭발 위험 환경 지원
일체의 세트
10 36 007 0002
型号: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터 세트
제품 시리즈
Han
®
Q
후드/하우징 시리즈
Han® Ex
요소
일체의 세트
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
규격
3 A
컨택트핀 개수
7
PE 단자
예
버전
앵글형 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M20
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
상세설명
본질 안전 회로용 간편 기기
압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
정격 전류
5 A
Peak voltage
90 Vp
절연 저항
>10
10
Ω
제한 온도
-20 ... +85 °C
주변 온도
-20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
자재 특성
재료 (인서트)
폴리카보네이트 (PC)
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 5015 (하늘색)
재료 (실)
NBR
재료 (잠금장치)
스테인리스 강
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 본질 안전 회로용 간편 기기
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
193.12 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140189515
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found