Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 50 420 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 50 420 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® F+B
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    Vrouwelijk
    Kap
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 17
  • Kernstructuur 0,5 mm²
  • Aantal contacten 17
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP69
  • Minimale buigradius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Goedkeuringen
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140238206
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare