Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
3
备件
1
插芯
8
Numer Katalogowy: 09 15 513 0301
Han F+B-HBM blue
Han F+B-HBM blue

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
不封底安装底座
直式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): EPDM, 硅酮
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 15 513 0301
Han F+B-HBM blue
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
3
备件
1
插芯
8
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® F+B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    直式
    带三个螺栓固定孔
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 食品饮料行业连接器
  • 详细资料
    清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
    应力消除需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚丙烯
  • 表面粗糙度 ≤ 1.12 µm
  • 颜色(上売/底座)
  • 材料(密封件)
    EPDM
    硅酮
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • EG1935/2004 符合
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 14 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183308
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare