配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
7
Inserts
8
型号: 19 15 513 1403
Han F+B hood-gg-M25 blue
Han F+B hood-gg-M25 blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): EPDM/TPE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 15 513 1403
Han F+B hood-gg-M25 blue
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
7
Контактные вставки
8
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® F+B
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 3 A
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde Konnektorer til fødevarer og drikkevarer
  • Detaljer
    Rengøring: Ved rengøring med højtrykslanser anbefales en rengøringsafstand på > 30 cm for at undgå mekaniske skader på konnektorens udvendige dele.
    Trækaflastning:En egnet trækaflastning er påkrævet for at gøre det muligt for F+B-konnektoren at modstå den belastning, der f.eks. forårsages af den daglige rengøring af maskinen. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definerer trækaflastningen for en konnektor, afhængigt af kablets udvendige diameter.
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 låst tilstand
    IP6K9K i henhold til ISO 20653
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polypropylen
  • Overfladens ruhed ≤ 0,8 µm
  • Farve (kappe/hus) Blå
  • Materiale (tætning) EPDM/TPE
  • Farve (tætning) Blå
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 HB
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • EG1935/2004 overensstemmende
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 70 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183278
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较