登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
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
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Kontaklar
Elektriksel
09 08 000 7124
型号: 09 08 000 7124
Han-Fast Lock 10mm² w.Pin, Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 08 000 7124
Han-Fast Lock 10mm² w.Pin, Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
Han-Fast
®
Lock
Kontak tipi
PCB kontağı
Kontak açıklaması
Pim ile
Sürüm
Paket içeriği
Tekli kontak
Teknik özellikler
İletken kesiti
10 mm²
Nominal akım
≤ 60 A
Kontak direnci
≤ 2 mΩ
Sıyırma uzunluğu
7,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Malzeme (kilitleme)
Bakır alaşımı
Yüzey (kilitleme)
Pasifleştirilmiş
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
2,45 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140014886
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found