配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 08 000 7224
Han Fast-Lock 10qmm ang.silverplate.+pin
Han Fast-Lock 10qmm ang.silverplate.+pin

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针, 弯式
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 08 000 7224
Han Fast-Lock 10qmm ang.silverplate.+pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han-Fast® Lock
  • 접점 유형 PCB 접점
  • 접점 설명 핀 적용 앵글형
버전
  • 패키지 내용 싱글 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 10 mm²
  • 정격 전류 ≤ 60 A
  • 접점 저항 ≤ 2 mΩ
  • 탈피 길이 7.5 mm
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (잠금장치) 구리 합금
  • 표면 (잠금) 부동태화
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 2.46 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140188631
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较