配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 08 000 7222
Han Fast-Lock 1,5-2,5qmm ang.silverplate
Han Fast-Lock 1,5-2,5qmm ang.silverplate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针, 弯式
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 08 000 7222
Han Fast-Lock 1,5-2,5qmm ang.silverplate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han-Fast® Lock
  • Type of contact PCB contact
  • Description of the contact With pin Angled
Version
  • Pack contents Single contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ≤ 60 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (locking) Copper alloy
  • Surface (locking) Passivated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.292 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140188617
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较