配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
型号: 09 14 008 3034
Han GigaBit Cat8, male
Han GigaBit Cat8, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3034
Han GigaBit Cat8, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Type module Han® Gigabit module
  • Beschrijving van de module Insteekstuk
  • Eigenschappen Geschikt voor PoE++
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + afscherming
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel de adaptermodule afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Buitendiameter draad ≤1,7 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 30 V
  • Transmissie-eigenschappen
    Cat. 7A Klasse FA tot en met 1000 MHz
    Cat. 8 Klasse II tot en met 2000 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afscherming) Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 20 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140187481
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较